Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187347
XTSZDSQC-H200W800

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=200x800 mm, IP55

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
187347
EAN
4015081824052
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
4.64 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQC-H200W800

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto