Pannello superiore Eaton xEnergy Main, canalina per sistema a sbarre, LxP=425x600 mm, IP32
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
187671
|
| EAN |
4015081853557
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
482 mm
|
| Altezza prodotto |
78 mm
|
| Larghezza prodotto |
332 mm
|
| Peso prodotto |
4.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XAD3-0406-T
|
| Dotato di: |
sfiato
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Steel with Aluminium Hat
Flange-Plate |
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|