Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187676
Codice del modello: XAD3-0608-T

Pannello superiore Eaton xEnergy Main, canaline per sistema a sbarre, LxP=600x800 mm, IP32

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
187676
EAN
4015081853601
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
507 mm
Peso prodotto
7.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAD3-0608-T

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Dotato di:
sfiato
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto