Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187681
Codice del modello: XAD3-13508-T

Pannello superiore Eaton xEnergy Main, canaline per sistema a sbarre, LxP=1350x800 mm, IP32

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
187681
EAN
4015081853656
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
1257 mm
Peso prodotto
21.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAD3-13508-T

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto