Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187685
XAD4-1006-T

Pannello superiore Eaton xEnergy Main per canaline per sistema a sbarre, LxP=1000x600 mm, IP43

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
187685
EAN
4015081853694
Lunghezza/profondità del prodotto
482 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
907 mm
Peso prodotto
12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAD4-1006-T

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto