Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187690
XAD4-1108-T

Pannello superiore Eaton xEnergy Main, canaline per sistema a sbarre, LxP=1100x800 mm, IP43

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
187690
EAN
4015081853748
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
1007 mm
Peso prodotto
17.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAD4-1108-T

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto