Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187693
XAD5-0406-T

Pannello superiore Eaton xEnergy Main per canaline per sistema a sbarre, LxP=425x600 mm, IP56

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
187693
EAN
4015081853779
Lunghezza/profondità del prodotto
482 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
332 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAD5-0406-T

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto