Pannello superiore Eaton xEnergy Main per canaline per sistema a sbarre, LxP=1000x600 mm, IP56
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
187696
|
| EAN |
4015081853809
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
482 mm
|
| Altezza prodotto |
78 mm
|
| Larghezza prodotto |
907 mm
|
| Peso prodotto |
12 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XAD5-1006-T
|
| Dotato di: |
sfiato
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|