Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187704
XNAD-LD1

Telaio di impilamento Eaton xEnergy Main, grandezza 1 per schema a contatti Siemens a 5 poli

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
187704
EAN
4015081853885
Lunghezza/profondità del prodotto
205 mm
Altezza prodotto
69 mm
Larghezza prodotto
338 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNAD-LD1

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
450 mm
Idoneo per larghezza della custodia
450 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto