Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187708
CRCA-00/08

Eaton Moeller series xComfort - Dispositivi di controllo. Room Controller Touch, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Dispositivi di controllo
Sigla catalogo
187708
EAN
4015081853922
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CRCA-00/08

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Dotato di:
Display
Sensore esterno
Funzionamento locale
Disposizione assemblaggio
Elemento base con alloggiamento completo
Tipo prodotto sistema bus
Controller, sensore
Numero di ingressi (binario)
0
Numero RAL (Akin)
9010
Potenza assorbita standby (solstandby)
0.05 W
Finitura superficie
Brillante
Alimentazione
Batteria
Protezione superficiale
Non trattato
Classe (controllo della temperatura)
IV
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Tipo di sensore
Umidità
Temperatura
Colore
Bianco
Bianco puro
Grado di protezione
IP20
Funzioni
Regolazione manuale del valore nominale
Funzionamento in parallelo possibile
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
In custodia
per montaggio a parete (gesso)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.