Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187712
CPAD-00/198

Eaton Moeller series xComfort - Dispositivi di controllo. Controller stanza touch completo, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Dispositivi di controllo
Sigla catalogo
187712
EAN
4015081853960
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CPAD-00/198

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Applicazione
Riscaldamento
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Dotato di:
Funzionamento locale
Sensore esterno
Display
Disposizione assemblaggio
Elemento base con alloggiamento completo
Tipo prodotto sistema bus
Controller, sensore
Numero di ingressi (binario)
0
Numero RAL (Akin)
9010
Potenza assorbita standby (solstandby)
0.05 W
Finitura superficie
Brillante
Alimentazione
Batteria
Protezione superficiale
Non trattato
Classe (controllo della temperatura)
IV
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Tipo di sensore
Temperatura
Umidità
Colore
Bianco puro
Bianco
Grado di protezione
IP20
Funzioni
Funzionamento in parallelo possibile
Regolazione manuale del valore nominale
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.