Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187894

Centralina elettrica Eaton I-Box sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Custodia I-Box per cablaggio strutturato, 3 file, 12 moduli per fila, profondità 85 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Consumer Unit I-Box LV systems Final Distribution Boards
Sigla catalogo
187894
EAN
4015081855797
Lunghezza/profondità del prodotto
118 mm
Altezza prodotto
478 mm
Larghezza prodotto
570 mm
Peso prodotto
10.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
I-36/3R-3-MULTIMEDIA-DHP+DHS

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Segnale di passaggio porta
Dotato di:
Piastra di montaggio
Materiale custodia
Acciaio
Altezza incorporata
478 mm
Larghezza interna
570 mm
Profondità interna
118 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Numero RAL
9016
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Colore
Bianco
Numero di file
3
Grado di protezione
IP30
Funzioni
Sigillabile
Metodo di montaggio
Guida DIN
A parete cava
Profondità interna
108 mm
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.