Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187897
Codice del modello: I-48/4R-4-MULTIMEDIA-DHP+DHS

Centralina elettrica Eaton I-Box sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Custodia I-Box per cablaggio strutturato, 4 file, 12 moduli per fila, profondità 110 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Consumer Unit I-Box LV systems Final Distribution Boards
Sigla catalogo
187897
EAN
4015081855827
Lunghezza/profondità del prodotto
143 mm
Altezza prodotto
603 mm
Larghezza prodotto
570 mm
Peso prodotto
12.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
I-48/4R-4-MULTIMEDIA-DHP+DHS

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Segnale di passaggio porta
Dotato di:
Piastra di montaggio
Materiale custodia
Acciaio
Altezza incorporata
603 mm
Larghezza interna
570 mm
Profondità interna
143 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Numero RAL
9016
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Colore
Bianco
Numero di file
4
Grado di protezione
IP30
Funzioni
Sigillabile
Metodo di montaggio
A parete cava
Guida DIN
Profondità interna
133 mm
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.