Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187902
Codice del modello: MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+

MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+. Armadio misure TKS Norway, per installazione all'esterno in conformità con NEK-399, incluso kit per sistema di messa a terra TT/IT da 230 V

General specifications

Nome prodotto
Eaton quadro di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
187902
EAN
4015081855872
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
1200 mm
Larghezza prodotto
415 mm
Peso prodotto
31 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61439-3
Codice modello
MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
  • Armadio pre-cablato
  • Fornito con sezionatore fusibilato, isolatore, dispositivo di protezione dalle sovratensioni
  • Senza canalina portacavi
Tipo
  • TKS Norway
  • Compatto
Dotato di:
Piastra di montaggio
Grado di protezione
IP55
IK10
Numero di campi
1
Numero di armadietti dei contatori
1
Numero di pannelli TSG
0
Applicazione
  • Dispositivo base
  • Outdoor
Numero RAL
7035
Tipo di coperchio/sportello
Sportello con sistema di blocco a 3 punti e maniglia rotativa
Tensione nominale
230/400 V AC
Profondità interna
220 mm
Altezza incorporata
1200 mm
Larghezza interna
415 mm
Numero di righe distributore
2
Colore
Grey
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio, verniciato alle polveri
Altro
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Interdistanza di collegamento minima
con morsetti
Modello
a 1 piano
Tipo rack modulo
DIN rail
Numero di unità passo modulo per riga
12
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Materiale della calotta protettiva
Metallo
Funzioni
Armadio misure
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
manicotto d?entrata
Passacavi e pressacavi sul fondo della custodia
Numero di pannelli dispositivo di commutazione
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.