Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187903
MDBA-SO/BI-12040

MDBA-SO/BI-12040. Base per armadio misure TKS Norway utilizzato come quadro di distribuzione esterno

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton quadro di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
187903
EAN
4015081855889
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
900 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
11.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MDBA-SO/BI-12040

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
Base da pavimento per armadio misure compatto TKS, larghezza 400 mm, grigio
Tipo
  • TKS Norway
  • Compatto
Colore
Grigio
Capacità di carico - max
100 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
220 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Materiale
Plastica
Plastica, alluminio, verniciato alle polveri
Modello
base completa
Adatto per
Installazione esterno
Cavo di connessione
installazione all’aperto
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Base da pavimento
Resistenza agli impatti
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.