Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187904
MDBA-CD/BI-12040

MDBA-CD/BI-12040. Canalina portacavi per armadio misure TKS Norway, versione montata a vista

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton quadro di misura BI-Skap/TKS sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
187904
EAN
4015081855896
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
4.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MDBA-CD/BI-12040

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
Canalina portacavi in alluminio per armadio misure compatto TKS, larghezza 400 mm, grigio
Tipo
  • TKS Norway
  • Compatto
Diametro esterno
2 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
8022
Colore
Grigio
Modello
pannello guidacavi
Funzioni
dispositivo supplementare
Canalina portacavi
Materiale
Metallo
Alluminio, verniciato alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.