Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187912
Codice del modello: XLST5S123

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, zincato, per LxP = 1200 x 300mm, IP55

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
187912
EAN
4015081855971
Lunghezza/profondità del prodotto
6 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
4.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5S123

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.