Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187913
XLSS144

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannelli laterali (coppia), chiuso, per AxP = 1400 x 400 mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
187913
EAN
4015081855988
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
1307 mm
Larghezza prodotto
282 mm
Peso prodotto
10.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSS144

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Applicazione di panello laterale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.