Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187920
Codice del modello: XLSR31410

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete posteriore ventilata, per AxL = 1400 x 1000mm, IP31, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
187920
EAN
4015081856053
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
1307 mm
Larghezza prodotto
907 mm
Peso prodotto
14.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSR31410

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
rivestito a polvere
Colore
Grigio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
20 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.