Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete posteriore ventilata, per AxL = 1800 x 800mm, IP31, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
187929
|
| EAN |
4015081856145
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
1707 mm
|
| Larghezza prodotto |
707 mm
|
| Peso prodotto |
15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSR3188
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
20 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Uso del pannello posteriore
|