Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187933
XLC1633

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio angolare, acciaio, grigio, AxLxP=1600x350x350mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
187933
EAN
4015081856183
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
1600 mm
Larghezza prodotto
350 mm
Peso prodotto
45.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLC1633

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Non pertinente.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 690 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
6 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
Grado di inquinamento
3
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK10
IP55
4X (NEMA)
Qualità del materiale
Altro
Colore
Grigio
Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max
4000 N
Numero di blocchi
0
Numero RAL
7035
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Categoria di sovratensione
IV
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Modello
Modello ad angolo
Grado di protezione
I
Numero di coperchi/sportelli
0
Adatto per
Montaggio metrico
Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max
5000 N
Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max
1000 N
Numero di fori per connettore
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.