Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187986
XLSD5GD1412

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta con finestra in vetro, chiusa, IP55, doppia anta, AxL=1400x1200 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
187986
EAN
4015081856718
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1340 mm
Larghezza prodotto
620 mm
Peso prodotto
34 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5GD1412

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
esecuzione come porta di visione
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
porta a doppio battente con divisione simmetrica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.