Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, ventilata, IP31, cerniere a sinistra, AxL=1400x600 mm, grigia
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
187988
|
| EAN |
4015081856732
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
1340 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
15.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSD3L146
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP31
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
Porta a battente
|