Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187995
XLSD5GS164

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione con finestra in vetro, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1600x425 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
187995
EAN
4015081856800
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1540 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
13.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5GS164

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.