Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188002
XLSD3L166

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione, ventilata, IP31, cerniere a sinistra, AxL=1600x600 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
188002
EAN
4015081856879
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1540 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
18.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD3L166

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.