Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188007
Codice del modello: XLSD3D1610

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, ventilata, IP31, doppia anta, AxL=1600x1000 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
188007
EAN
4015081856923
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1540 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
33.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD3D1610

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
porta a doppio battente con divisione simmetrica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.