Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188009
XLSD5GS186

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta con finestra in vetro, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1800x600 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
188009
EAN
4015081856947
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1740 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
19.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5GS186

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
esecuzione come porta di visione
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.