Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188017
Codice del modello: XLSD3R184

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, ventilata, IP31, cerniere a destra, AxL=1800x425 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
188017
EAN
4015081857029
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1740 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
16.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD3R184

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.