Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188023
Codice del modello: XLST5S43

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, zincato, per LxP = 425 x 300mm, IP55

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
188023
EAN
4015081857081
Lunghezza/profondità del prodotto
6 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
325 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5S43

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.