Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188024
XLST5S63

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, zincato, per LxP = 600 x 300mm, IP55

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
188024
EAN
4015081857098
Lunghezza/profondità del prodotto
6 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5S63

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.