Eaton Moeller® series tappo di chiusura M30, Anello anteriore in acciaio inossidabile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Tappo di chiusura M30
|
| Sigla catalogo |
188107
|
| EAN |
4015081857852
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M30I-FB
|
| Funzioni |
Per chiudere le posizioni di montaggio ricambi
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Materiale |
Metallo
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP67
IP66 IP69 |
| Diametro di apertura |
30 mm
|