Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188193
M30I-FWLK3-G

Eaton Moeller® series M30 Selettore luminoso, RMQ-Titan, con maniglia, ad impulso, 3 posizioni, verde, Anello anteriore in acciaio inossidabile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - selettore luminoso
Sigla catalogo
188193
EAN
4015081858538
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
M30I-FWLK3-G

Attuatore

Colore attuatore
Verde
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
Tipo attuatore
Leva
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Con maniglia
Dotato di:
Ghiera frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Verde
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore
3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Adatto per
Illuminazione
Angolo di commutazione
40 °
Tipo
Selettore luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto