Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188291
XPBMB0604-BUS

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione per l’uso tra area di collegamento del dispositivo e area della sbarra principale, A x L = 650 x 425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
188291
EAN
4015081861767
Lunghezza/profondità del prodotto
1.5 mm
Altezza prodotto
650 mm
Larghezza prodotto
425 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPBMB0604-BUS

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
6035
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
26
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto