Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

18X

Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut, Rigid/IMC, Steel, 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut
Catalog Number
18X
UPC
784564110183
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.24 in
Product Width
1.37 in
Product Weight
0.066 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3"
Material
Steel

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.