Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190929
M22-PV-K02

Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Non illuminato, Sblocco trazione, 2 NC, rosso, giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
190929
EAN
4015081905898
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
242 mm
Peso prodotto
0.084 kg
Certificazione/i
GL
IEC/EN 60947
LR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Listed
CSA Class No.: 3211-03
DNV
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
CSA certified
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
M22-PV-K02

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
38 mm
Funzione attuatore
Ripristino tramite trazione
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Illuminazione
Non illuminato
Corsa della manopola
5.7 mm
Metodo di sblocco
Ripristino tramite trazione

Contatti

Forza per apertura positiva - min
15 N
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Features & functions

Colore base
Giallo
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Metodo di montaggio
Da incorporare
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto