Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190952
DILMT95-XSPR240

Eaton Moeller® series circuito spegniarco RC DILMT, 240 AC V, Per utilizzo con: DILMT40 - DILMT95

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® Contattori Serie DILMT Thin-Line - Circuito spegniarco RC
Sigla catalogo
190952
EAN
4015081911752
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
82.5 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
CE
Note catalogo
Per contattori di potenza con comando in corrente alternata a 50 - 60 Hz.
Codice modello
DILMT95-XSPR240

Features & functions

Funzioni
circuito RC

Informazioni generali

Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DILMT40 - DILMT95
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
240 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.