Eaton Moeller® series DILMT Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V: 37 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® Serie DILMT Contattore di potenza Thin-Line
|
| Sigla catalogo |
190965
|
| EAN |
4015081911882
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
124.5 mm
|
| Altezza prodotto |
111.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
1.26 kg
|
| Certificazione/i |
EN 60335-1
GB14048 IEC/EN 60947 |
| Note catalogo |
Non adatto per motori con classe di efficienza IE3.
|
| Codice modello |
DILMT80(230V50HZ/240V60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
640 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
110 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
80 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
80 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Grandezza |
FS4
|
| Durata meccanica |
5.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Utilizzato con |
DILMT95-XHI11-SR e DILT-XHI01(10)
|
| Categoria d'uso |
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di eccitazione |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
350 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
350 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
22 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
9 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us 0 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
8 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us 26 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz 0 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Grandezza vite |
M8, Vite terminale
M3.5, Vite terminale 4 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale |
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
16 mm
|
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² 1 x (6 - 50) mm², conduttori principali 2 x (6 - 25) mm², conduttori principali |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x (6 - 50) mm²
2 x (6 - 25) mm², conduttori principali |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite
6 Nm, Morsetti a bullone |