Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190968
DILAT-21(RDC24)

Eaton Moeller® series DILAT Contattore ausiliario, 24 V DC, 2 NA, 1 NC, Morsetti a bullone, Comando in corrente continua

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di comando DILAT
Sigla catalogo
190968
EAN
4015081911912
Lunghezza/profondità del prodotto
77.5 mm
Altezza prodotto
70.1 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.175 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
DILAT-21(RDC24)

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
1.9 A

Informazioni generali

Metodo di montaggio
Guida DIN, vite
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Esporta le caratteristiche del prodotto