Eaton Moeller® series DILAT Contattore ausiliario, 24 V DC, 1 NA, 2 NC, Morsetti a bullone, Comando in corrente continua
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series relè di comando DILAT
|
| Sigla catalogo |
190969
|
| EAN |
4015081911929
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
77.5 mm
|
| Altezza prodotto |
70.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
0.175 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
DILAT-12(RDC24)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
1.9 A
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN, vite
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|