Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190974
DILMT95-XHI11-SR

Eaton Moeller® series DILMT modulo contatti ausiliari, 2 poli, Ith= 10 A, 1 NA, 1 NC, montaggio laterale, Morsetti a bullone, DILMT40 - DILMT95

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® Contattori Serie DILMT Thin-Line - Modulo contatti ausiliari
Sigla catalogo
190974
EAN
4015081911974
Lunghezza/profondità del prodotto
76.5 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
76.5 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Codice modello
DILMT95-XHI11-SR

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
1.9 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
Per applicazioni standard
Numero di poli
2 poli

Informazioni generali

Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Montaggio laterale
Utilizzato con
DILMT

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto