Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190979
Codice del modello: DILMT12(RDC24)

Eaton Moeller® series DILMT Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V: 5,5 kW, 24 V DC, Comando in corrente continua, Morsetti a bullone

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® Serie DILMT Contattore di potenza Thin-Line
Sigla catalogo
190979
EAN
4015081912025
Lunghezza/profondità del prodotto
77.5 mm
Altezza prodotto
70.1 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.175 kg
Certificazione/i
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Note catalogo
Testato anche in conformità con AC-3e. Adatti anche per motori IE3.
Codice modello
DILMT12(RDC24)

Features & Functions

Dotato di:
Circuito di spegnarco a varistore
Numero di poli
a 3 poli

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
Grandezza
Grandezza 1
Durata elettrica
1.000.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in DC)
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Utilizzato con
DILT-XHI…
Categoria d'uso
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
DC

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Grandezza vite
M3.5, Morsetti a vite
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
96 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
660 V

Magnet system

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto