Eaton Moeller® series DILMT Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V: 7,5 kW, 24 V DC, Comando in corrente continua, Morsetti a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® Serie DILMT Contattore di potenza Thin-Line
|
| Sigla catalogo |
190980
|
| EAN |
4015081912032
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
97.5 mm
|
| Altezza prodotto |
82 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.36 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
EN 60335-1
GB14048 IEC/EN 60947 |
| Note catalogo |
Testato anche in conformità con AC-3e. Adatti anche per motori IE3.
|
| Codice modello |
DILMT17(RDC24)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
144 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
17 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
17 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
660 V
|
| Dotato di: |
Circuito di spegnarco a varistore
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Grandezza |
FS2
|
| Durata elettrica |
1.000.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
|
| Durata meccanica |
10.000.000 operazioni (comando in DC)
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Utilizzato con |
DILT-XHI01(10)
|
| Categoria d'uso |
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Grandezza vite |
M5, Vite terminale
M3.5, Vite terminale |
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
14 mm
|
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² 1 x (1 - 10) mm², conduttori principali |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x (1 - 4) mm²
2 x (1 - 4) mm² |
| Coppia di serraggio |
0,8 Nm, Morsetti a bullone
2 Nm, Ghiera filettata |