Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190987
Codice del modello: DILMT95(RDC24)

Eaton Moeller® series DILMT Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V: 45 kW, 24 V DC, Comando in corrente continua, Morsetti a bullone

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® Serie DILMT Contattore di potenza Thin-Line
Sigla catalogo
190987
EAN
4015081912100
Lunghezza/profondità del prodotto
124.5 mm
Altezza prodotto
111.5 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
1.26 kg
Certificazione/i
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Note catalogo
Non adatto per motori con classe di efficienza IE3.
Codice modello
DILMT95(RDC24)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
760 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
120 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Features & Functions

Dotato di:
Circuito di spegnarco a varistore
Numero di poli
3 poli

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
Grandezza
FS4
Durata meccanica
5.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Utilizzato con
DILMT95-XHI11-SR e DILT-XHI01(10)
Categoria d'uso
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
DC

Magnet system

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Terminal capacities

Grandezza vite
M8, Vite terminale
M3.5, Morsetto a vite
4 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
16 mm
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (6 - 50) mm², conduttori principali
2 x (6 - 25) mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (6 - 50) mm²
2 x (6 - 25) mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto