Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190992
DILAT-12(230V50HZ/240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILAT Contattore ausiliario, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 1 NA, 2 NC, Morsetti a bullone, Comando in corrente alternata

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di comando DILAT
Sigla catalogo
190992
EAN
4015081912155
Lunghezza/profondità del prodotto
77.5 mm
Altezza prodotto
70.1 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.175 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
DILAT-12(230V50HZ/240V60HZ)

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
1.9 A

Informazioni generali

Metodo di montaggio
Guida DIN, vite
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V

Esporta le caratteristiche del prodotto