Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191000
DILMT40(230V50HZ/240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILMT Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V: 18,5 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® Serie DILMT Contattore di potenza Thin-Line
Sigla catalogo
191000
EAN
4015081912230
Lunghezza/profondità del prodotto
108.1 mm
Altezza prodotto
103.6 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.776 kg
Certificazione/i
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Note catalogo
Non adatto per motori con classe di efficienza IE3.
Codice modello
DILMT40(230V50HZ/240V60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
320 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
60 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
22 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Features & functions

Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
Grandezza
FS3
Durata meccanica
5.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Utilizzato con
DILMT95-XHI11-SR e DILT-XHI01(10)
Categoria d'uso
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
220 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
220 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
22 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
0 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
5 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
0 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
20 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M6, Vite terminale
M3.5, Vite di collegamento
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
14 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (2,5 - 25) mm², conduttori principali
2 x (2,5 - 16) mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (2,5 - 25) mm²
2 x (2,5 - 16) mm²
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite
2,5 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto