Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191052
Codice del modello: XPA-MCC-NZM3-3P

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Set di schermatura di luce per NZM3-3pole Cu30x5

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
191052
EAN
4015081915101
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.046 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPA-MCC-NZM3-3P

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto