Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191053
Codice del modello: XPA-690V-H150

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. UpgradeKit a 690V NZM2-3 4poli ASM W150

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
191053
EAN
4015081915118
Lunghezza/profondità del prodotto
84 mm
Altezza prodotto
96 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.036 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPA-690V-H150

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto