Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. UpgradeKit a 690V NZM2 4poli ASM W450mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
191055
|
| EAN |
4015081915132
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
48 mm
|
| Altezza prodotto |
98 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPA-690V-H450-NZM2
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Finitura superficie |
Altro
|