Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191058
XPA-690V-H600-750-3

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. UpgradeKit to 690V NZM3 4poli ASM W600-750mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
191058
EAN
4015081915163
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.152 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPA-690V-H600-750-3

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto