Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191064
Codice del modello: CPAD-00/200

CPAD-00/200. Pacchetto di sezionamento per l'illuminazione, preconfigurato

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort pacchetto di commutazione
Sigla catalogo
191064
EAN
4015081915590
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.071 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CPAD-00/200

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Comando locale/manuale
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Potere
Tipo prodotto sistema bus
Unità monoblocco
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Numero di ingressi (binario)
0
Numero di contatti di commutazione - max
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
230 V
Valori nominali amperaggio
10 A
Dotato di:
Connessione bus
Indicazione LED
Corrente di manovra - max
10 A
Potenza di commutazione - max
2300 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Potenza in uscita
2300 W
Alimentazione
Rete elettrica
Batteria
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Da incasso
Da incasso (gesso)
In custodia
Adatto per
Carico C
Consumo energetico
0.23 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.